Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Aço, eixos e elementos de união de aço inoxidável 1.4016.

Aço inoxidável 1.4404, eixos e elementos de união de aço inoxidável 1.4404.

Versão
Peça zincada.
Superfície sem tratamento.
Montagem
- Para montagem de forma embutida ou encaixadas por cima.
- Montável no lado direito ou esquerdo.
- Adequadas para aplicações horizontais ou verticais.
Indicação de desenho
1) Montagem embutida
2) Montagem de encaixe superior
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram