{"product":{"productId":"agid.19945","price":15.3,"name":"Dobradiças de alumínio, com fricção regulável"},"currency":"EUR"}
Material
Alumínio 6060 T5.
Bucha POM.
Parafuso de ajuste de aço inoxidável.
Arruelas PA.
Pinos de fixação de aço.
Bucha POM.
Parafuso de ajuste de aço inoxidável.
Arruelas PA.
Pinos de fixação de aço.
Versão
preto anodizado.
Pino de fixação zincado.
Pino de fixação zincado.
Exibir mais
Exibir menos
Dobradiças de alumínio, com fricção regulável, Forma A
a partir de
20,40 €
o IVA alemão
mais frete
Dobradiças de alumínio, com fricção regulável, Forma B
a partir de
25,48 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Alumínio 6060 T5.
Bucha POM.
Parafuso de ajuste de aço inoxidável.
Arruelas PA.
Pinos de fixação de aço.
Bucha POM.
Parafuso de ajuste de aço inoxidável.
Arruelas PA.
Pinos de fixação de aço.
Versão
preto anodizado.
Pino de fixação zincado.
Pino de fixação zincado.
Indicação
Dobradiças de torque permitem o posicionamento da porta em qualquer ângulo desejado. A resistência de atrito pode ser ajustada de 0-5 Nm, de maneira contínua com um parafuso de ajuste.
Ângulo de abertura de 225°.
Resistência máxima à tração: 6000 N
Resistência máxima ao cisalhamento: 5000 N
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Ângulo de abertura de 225°.
Resistência máxima à tração: 6000 N
Resistência máxima ao cisalhamento: 5000 N
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Faixa de temperatura
de -20°C a +80°C
Indicação de desenho
Forma A: fixação por parafusos de cabeça cilíndrica conforme DIN 912/ DIN EN ISO 4762
Forma B: fixação por pino roscado
Forma B: fixação por pino roscado
Acessórios
Parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 912/DIN EN ISO 4762.