{"product":{"productId":"agid.19949","price":29.59,"name":"Dobradiças de alumínio, com função de engate"},"currency":"EUR"}
Material
Alumínio 6060 T5.
Parafuso e porca de aço inoxidável.
Arruelas PA.
Parafuso e porca de aço inoxidável.
Arruelas PA.
Versão
peça anodizada na cor preta.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Alumínio 6060 T5.
Parafuso e porca de aço inoxidável.
Arruelas PA.
Parafuso e porca de aço inoxidável.
Arruelas PA.
Versão
peça anodizada na cor preta.
Indicação
As dobradiças são equipadas com uma função de engate. O engate é feito a cada 30°, de 0° a 270°, mantendo assim as portas e abas abertas ou fechadas com segurança.
O torque de engate não é ajustável.
O torque de engate não é ajustável.
As dobradiças são projetadas para mais de 30.000 ciclos de operação.
Tolerância torque ± 20%.
Fixação com parafusos de cabeça cilíndrica de acordo com a norma DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
O torque de engate não é ajustável.
O torque de engate não é ajustável.
As dobradiças são projetadas para mais de 30.000 ciclos de operação.
Tolerância torque ± 20%.
Fixação com parafusos de cabeça cilíndrica de acordo com a norma DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Faixa de temperatura
de -30°C a +70°C
Acessórios
Parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.