{"product":{"productId":"agid.27719","price":11.65,"name":"Dobradiças de mola Dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 0,35 Nm"},"currency":"EUR"}
Material
Alumínio 6060 T5.
Capa de cobertura PA 6.6.
Arruelas POM.
Capa de cobertura PA 6.6.
Arruelas POM.
Versão
peça anodizada na cor preta.
Exibir mais
Exibir menos
Dobradiças de mola Dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 0,35 Nm, mola de abertura
a partir de
20,71 €
o IVA alemão
mais frete
Dobradiças de mola Dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 0,35 Nm, mola de fecho
a partir de
22,44 €
o IVA alemão
mais frete
Dobradiças de mola, dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 0,35 Nm, sem mola
a partir de
15,53 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Alumínio 6060 T5.
Capa de cobertura PA 6.6.
Arruelas POM.
Capa de cobertura PA 6.6.
Arruelas POM.
Versão
peça anodizada na cor preta.
Indicação
As dobradiças são equipadas com uma mola tensora integrada de aço. Isso permite a abertura e o fechamento automático de portas e tampas.
As dobradiças de oscilação livre podem ser combinadas com as dobradiças com mola, uma vez que possuem as mesmas dimensões e aparência.
Ângulo de abertura de 270°.
Torque da mola abrindo:
M(0°): 0,35 Nm/M(90°): 0,24 Nm/M(180°): 0,12 Nm
Torque da mola fechando:
M(0°): 0,12 Nm/M(90°):0,24 Nm/M(180°): 0,35 Nm
As dobradiças são projetadas para mais de 30.000 ciclos de operação.
Fixação com parafusos de cabeça cilíndrica de acordo com a norma DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
As dobradiças de oscilação livre podem ser combinadas com as dobradiças com mola, uma vez que possuem as mesmas dimensões e aparência.
Ângulo de abertura de 270°.
Torque da mola abrindo:
M(0°): 0,35 Nm/M(90°): 0,24 Nm/M(180°): 0,12 Nm
Torque da mola fechando:
M(0°): 0,12 Nm/M(90°):0,24 Nm/M(180°): 0,35 Nm
As dobradiças são projetadas para mais de 30.000 ciclos de operação.
Fixação com parafusos de cabeça cilíndrica de acordo com a norma DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Faixa de temperatura
de -20°C a +80°C
Acessórios
Parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 912/DIN EN ISO 4762.