{"product":{"productId":"agid.19999","price":17.08,"name":"Dobradiças de mola Dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 1,3 Nm, mola de abertura"},"currency":"EUR"}
- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Abertura automática
- Projetadas para mais de 10.000 ciclos de operação
- Parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno de acordo com a norma DIN 912 incluído no fornecimento
Descrição
Material
Alumínio 6060 T5.
Capa de cobertura PA 6.6.
Arruelas POM.
Capa de cobertura PA 6.6.
Arruelas POM.
Versão
Preto anodizado.
Incolor anodizado.
Incolor anodizado.
Indicação
As dobradiças são equipadas com uma mola tensora integrada de aço, a qual permite a abertura e fechamento automático de portas e abas.
Ângulo de abertura 180°.
Torque da mola:
M(0°) : 1,3 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,9 Nm
As dobradiças são projetadas para mais de 10.000 ciclos de operação.
Fixação por parafusos de cabeça cilíndrica conforme DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Ângulo de abertura 180°.
Torque da mola:
M(0°) : 1,3 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,9 Nm
As dobradiças são projetadas para mais de 10.000 ciclos de operação.
Fixação por parafusos de cabeça cilíndrica conforme DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Faixa de temperatura
de -20°C a +80°C
Acessórios
Parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.