Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Material
Alumínio 6082 T5.
Versão
Alumínio anodizado incolor.
Indicação
As dobradiças têm fechamento suave integrado. Isso permite que as portas e as tampas se abram (forma A) e se fechem (forma B) suavemente. As dobradiças também são equipadas com um auxílio de elevação que facilita a abertura de portas e tampas.
As dobradiças são adequadas para aplicações horizontais e verticais.
A direção de ação do amortecedor é indicada pela seta no desenho.
O ângulo de abertura é limitado a 115° para não danificar o sistema de amortecimento.

Não force as portas ou tampas para abrir ou fechar mais rapidamente, pois isso pode danificar o amortecedor.
Amortecimento de torque de 1,7 a 2,5 Nm.
O torque da mola varia de acordo com o artigo:
Torque da mola de abertura para K2330.8215000: M(180°): 2,70 Nm / M(65°): 3,69 Nm.
Torque da mola de abertura para o K2330.8215001: M(180°): 1,45 Nm / M(65°): 2,29 Nm.
Torque da mola de fechamento para K2330.8215010: M(0°): 2,68 Nm / M(115°): 3,65 Nm.
Torque da mola de fechamento para K2330.8215011: M(0°): 1,45 Nm / M(115°): 2,28 Nm.
Faixa de temperatura
de 0 °C a +40 °C.

Outros clientes também compraram