Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Aço inoxidável 1.4571.

Versão
polido acetinado.
Indicação
Dobradiça de aparafusamento externo para portas internas, altura até ±4 mm, ajustável por meio de pino roscado. A adição
de titânio em aço inoxidável 1.4571 aumenta a resistência à corrosão. O ângulo de abertura é no máx. 180°.
Indicação de desenho
1) Pino roscado M4, DIN 916
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram