{"product":{"productId":"agid.27215","price":16.79,"name":"Dobradiças de parafuso em aço ou aço inoxidável, forma A, canto longo"},"currency":"EUR"}
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Aço inoxidável 1.4301.
- Versão: polimento fosco
- Para portas internas
- Lubrificável por meio de bico dosador de lubrificação
Descrição
Material
Aço.
Aço inoxidável 1.4301.
Versão
Aço galvanizado, cromado ou revestimento em latão, fosco.
Aço inoxidável fosco polido.
Aço inoxidável fosco polido.
Indicação
Dobradiça de aparafusamento para porta interna.
O ângulo de abertura é máx. 270°.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal. Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário. Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
O ângulo de abertura é máx. 270°.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal. Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário. Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Indicação de desenho
1) Ambos os rolos da haste longa são soldados
2) Bico dosador de lubrificação (graxeira)
3) Pino fixo
2) Bico dosador de lubrificação (graxeira)
3) Pino fixo
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.