{"product":{"productId":"agid.27215","price":4.09,"name":"Dobradiças de parafuso em aço ou aço inoxidável"},"currency":"EUR"}
Material
Aço.
Aço inoxidável 1.4301.
Versão
fosco polido.
Exibir mais
Exibir menos
Dobradiças de parafuso em aço ou aço inoxidável, forma A, canto longo
a partir de
16,79 €
o IVA alemão
mais frete
Dobradiças de parafuso em aço ou aço inoxidável, forma B, canto curto
a partir de
16,79 €
o IVA alemão
mais frete
Dobradiças de parafuso em aço ou aço inoxidável, forma C, versão à direita
a partir de
16,28 €
o IVA alemão
mais frete
Dobradiças de parafuso em aço ou aço inoxidável, forma D, versão à esquerda
a partir de
16,28 €
o IVA alemão
mais frete
Dobradiças de parafuso em aço ou aço inoxidável, forma E, retangular
a partir de
4,09 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Aço.
Aço inoxidável 1.4301.
Versão
Aço galvanizado, cromado ou revestimento em latão, fosco.
Aço inoxidável fosco polido.
Aço inoxidável fosco polido.
Versão
fosco polido.
Indicação
Dobradiça de aparafusamento para porta interna.
O ângulo de abertura é máx. 270°.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal. Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário. Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
O ângulo de abertura é máx. 270°.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal. Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário. Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Indicação de desenho
1) Ambos os rolos da haste longa são soldados
2) Bico dosador de lubrificação (graxeira)
3) Pino fixo
2) Bico dosador de lubrificação (graxeira)
3) Pino fixo