{"product":{"productId":"agid.31156","price":2.32,"name":"Dobradiças de pino plásticas"},"currency":"EUR"}
Material
Manípulo de PA.
Espaçador de PA.
Pino de aço.
Espaçador de PA.
Pino de aço.
Versão
Manípulo verde.
Espaçador na cor preta.
Pino zincado.
Espaçador na cor preta.
Pino zincado.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Manípulo de PA.
Espaçador de PA.
Pino de aço.
Espaçador de PA.
Pino de aço.
Versão
Manípulo verde.
Espaçador na cor preta.
Pino zincado.
Espaçador na cor preta.
Pino zincado.
Indicação
As dobradiças de pinos com manípulo de mola são adequadas para portas internas. Elas não são visíveis para o usuário.
As dobradiças podem ser instaladas tanto do lado direito como esquerdo.
O ângulo de abertura corresponde a 120°.
As portas podem ser montadas e desmontadas de forma simples, graças ao pino de mola.
As dobradiças de pino podem ser utilizadas também como pino de travamento.
As dobradiças podem ser instaladas tanto do lado direito como esquerdo.
O ângulo de abertura corresponde a 120°.
As portas podem ser montadas e desmontadas de forma simples, graças ao pino de mola.
As dobradiças de pino podem ser utilizadas também como pino de travamento.
Montagem
1. A montagem ocorre sem ferramenta, por meio da compressão do pino de travamento no manípulo.
2. Desmontagem da porta.
3. Porta montada.
4. Informação: através do rebaixamento do furo de montagem, a medida da folga entre dois componentes pode ser ajustada. A área de fixação (S) permanece entre 0-4 mm.
2. Desmontagem da porta.
3. Porta montada.
4. Informação: através do rebaixamento do furo de montagem, a medida da folga entre dois componentes pode ser ajustada. A área de fixação (S) permanece entre 0-4 mm.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.