{"product":{"productId":"agid.30399","price":5.89,"name":"Dobradiças de plástico, separável, desmontável, forma B, com pino/cabeça e anel de chave"},"currency":"EUR"}
- Dobradiça separável
- Dobradiças desmontáveis
- Sem ferramentas
Descrição
Descrição do produto
Dobradiças para elementos planos, painéis e perfis de alumínio.
Ao remover os pinos do eixo sem ferramentas, as metades da dobradiça podem ser rapidamente separadas e conectadas.
As dobradiças são usadas em tampas, capôs ou estruturas.
Aplicação possível no interior e exterior.
Ao remover os pinos do eixo sem ferramentas, as metades da dobradiça podem ser rapidamente separadas e conectadas.
As dobradiças são usadas em tampas, capôs ou estruturas.
Aplicação possível no interior e exterior.
Material
Termoplástico, reforçado com fibra de vidro.
Pino de eixo e acessórios em aço 1.4305.
Versão
Dobradiça preta semelhante a RAL 9005.
Pino de eixo em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Acessórios com superfície sem tratamento.
Pino de eixo em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Acessórios com superfície sem tratamento.
Indicação
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, os tipos de fixação, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, os tipos de fixação, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Vantagens
montagem/desmontagem sem ferramentas
Fornecimento
Duas metades de dobradiça.
Pino de eixo e/ou acessórios selecionados.
Pino de eixo e/ou acessórios selecionados.
Sob consulta
Combinações com diferentes comprimentos de asas de dobradiça.
Indicação de desenho
Forma A: com pino de trava rápida
Forma B: com pino/Kopf e anel de chave
Forma C: com pino/Kopf e cupilha
Forma D: com pino de trava rápida/trava de bloqueio retrátil
2) Pino de eixo
3) Cupilha
4) Anel de chave
Forma B: com pino/Kopf e anel de chave
Forma C: com pino/Kopf e cupilha
Forma D: com pino de trava rápida/trava de bloqueio retrátil
2) Pino de eixo
3) Cupilha
4) Anel de chave
Acessórios
K0776 Pino de trava rápida com trava de bloqueio retrátil.
Pino com cabeça ISO 2341.
Pinos de encaixe com anel de chave.
K1136 cupilha DIN EN ISO 1234.
K0367 anel de chave.
Pino com cabeça ISO 2341.
Pinos de encaixe com anel de chave.
K1136 cupilha DIN EN ISO 1234.
K0367 anel de chave.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.