Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Zamak.
Versão
zincado, com acabamento cromado brilhante ou revestido a pó em preto.
Indicação
Dobradiças quadradas para aplicação externa em portas. Função universal: podem ser instaladas com abertura esquerda ou direita.
Ângulo de abertura 180°. O fornecimento é feito em estado desmontado.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram