Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Aço.

Aço inoxidável 1.4305.

Aço inoxidável A4 1.4401.

Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Dobradiças quadradas com porcas de fixação e peça central prolongada para aplicação interna em portas.
A fixação ocorre com porcas (M6 ou M8) pelo lado interno.
A dobradiça é universal, isto é, pode ser instalada com abertura esquerda ou direita. O ângulo de abertura é de 180°.
O fornecimento é feito em estado desmontado. Porcas de fixação e arruelas estão incluídas no fornecimento.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram