{"product":{"productId":"agid.18448","price":6.28,"name":"Dobradiças quadradas com porcas de fixação, Forma B"},"currency":"EUR"}
- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Para portas de sobreposição ou internas
Descrição
Material
Aço.
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Dobradiças quadradas com porcas de fixação para aplicação externa ou interna em portas.
A fixação é feita pelo lado interno por meio de porcas (M6 ou M8). As versões com 3 peças não são removíveis.
A dobradiça é universal, isto é, pode ser instalada com abertura esquerda ou direita. O ângulo de abertura é de 180°. O fornecimento é feito em estado desmontado.
Porcas de fixação e arruelas estão incluídas no fornecimento.
A fixação é feita pelo lado interno por meio de porcas (M6 ou M8). As versões com 3 peças não são removíveis.
A dobradiça é universal, isto é, pode ser instalada com abertura esquerda ou direita. O ângulo de abertura é de 180°. O fornecimento é feito em estado desmontado.
Porcas de fixação e arruelas estão incluídas no fornecimento.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.