Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Dobradiça em aço inoxidável 1.4305.

Material de fixação em aço inoxidável 1.4305.

Versão
peça polida.
Indicação
Dobradiça de parafusos para construções niveladas.
Versão leve e pesada.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram