{"product":{"productId":"agid.16730","price":1.33,"name":"Dobradiças soldáveis"},"currency":"EUR"}
Material
Dobradiça em aço.
Disco intermediário em latão.
Eixo em aço ou latão.
Disco intermediário em latão.
Eixo em aço ou latão.
Versão
Engraxadeira de acordo com a norma DIN 71412-D, aço zincado.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Dobradiças soldáveis, forma B
a partir de
€ 6,67
o IVA alemão
mais frete
Dobradiças soldáveis, forma A
a partir de
€ 1,77
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Dobradiça em aço.
Disco intermediário em latão.
Eixo em aço ou latão.
Disco intermediário em latão.
Eixo em aço ou latão.
Versão
Engraxadeira de acordo com a norma DIN 71412-D, aço zincado.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Indicação
As dobradiças são fabricadas em perfil de aço soldável.
O pino foi fixado na metade inferior da dobradiça.
As diversas qualidades de aço dos cordões de solda e do suporte, nos quais estão fixados os rolos de fita, devem ser no mínimo iguais ou melhores do que:
S235JR+AR, de acordo com a EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 Parte 3 ou Fe E 235, de acordo com a SIA 161
O pino foi fixado na metade inferior da dobradiça.
As diversas qualidades de aço dos cordões de solda e do suporte, nos quais estão fixados os rolos de fita, devem ser no mínimo iguais ou melhores do que:
S235JR+AR, de acordo com a EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 Parte 3 ou Fe E 235, de acordo com a SIA 161