Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
3 Resultados

Descrição

Descrição do produto
Os interruptores de posição são usados para monitorar a posição de portas de segurança com dobradiças, abas de segurança e tampas de segurança. O monitoramento do dispositivo de proteção ocorre diretamente na dobradiça.
O ângulo de comutação nas versões universais pré-ajustadas é regulável livremente em toda a faixa de trabalho. Um elemento auxiliar de montagem facilita o alinhamento rápido em portas e colunas.

As dobradiças adicionais possuem o mesmo design e dimensões que os interruptores de posição.
Material
Carcaça Zamak.
Tampa da carcaça de plástico auto-extinguível.
Pino da dobradiça em Zamak/aço C45.
Contatos prata/níquel liga.
Indicação
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário e deve ser avaliada caso a caso.

Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.

Montagem
4 x parafusos de cabeça cilíndrica M6 DIN 7984 ou ISO 4762
Torque de aperto 4,3 Nm
As instruções de montagem gerais devem ser consultadas no manual de operações anexo.
Vantagens
- Adequado para proteção em abas oscilantes.
- Montagem fácil especialmente sobre perfis comuns de alumínio.
- Ótima integração na construção adjacente.
- Proteção contínua contra manipulação.
- Desgaste mecânico mínimo, quase inexistente.
Acessórios
Para a forma A:
Conector de encaixe bucha M12x1 com trava de parafuso K1498.

Outros clientes também compraram