{"product":{"productId":"agid.30902","price":3.78,"name":"Metades de dobradiça em alumínio, externas"},"currency":"EUR"}
Material
Alumínio.
Versão
peça anodizada.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Alumínio.
Versão
peça anodizada.
Indicação
Metades de dobradiça para elementos planos e perfis em alumínio.
Metades de dobradiça podem ser montadas individualmente.
Rotação de 360°.
Fixação com parafusos de cabeça escareada de acordo com a DIN 7991 / ISO 10642.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Metades de dobradiça podem ser montadas individualmente.
Rotação de 360°.
Fixação com parafusos de cabeça escareada de acordo com a DIN 7991 / ISO 10642.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Acessórios
Eixo K2104.
Capa de cobertura K2105.
Capa de cobertura K2105.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.