Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
Mordente endurecido (33-39 HRC) e brunido.
Indicação
Devido ao seu princípio de funcionamento, as cunhas de fixação são adequadas para múltiplas fixações.
Através das superfícies com ranhuras, são alcançadas grandes forças de aperto.
Cunhas de fixação com força de retenção.
Indicação de desenho
A medida L se relaciona à medida ≤A.
A medida H se relaciona à medida ≥A.

1) O-Ring
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram