{"product":{"productId":"agid.35864","price":490.27,"name":"Porcas tensoras"},"currency":"EUR"}
Material
Carcaça de aço temperado, tampa de alumínio.
Versão
peça carbonitretada.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Carcaça de aço temperado, tampa de alumínio.
Versão
peça carbonitretada.
Indicação
A principal característica da porca tensora mecânica é uma engrenagem planetária integrada para multiplicação do torque de aperto manual. Após o ajuste manual da porca até a peça de fixação, o pinhão de acionamento da engrenagem planetária será acionado, girando o sextavado de comando ”SW1” para a direita. A porca tensora possui autobloqueio em todos os pontos de fixação. Ela pode ser utilizada em diversas tarefas de fixação abrangendo toda a área da engenharia mecânica, principalmente para a fixação de ferramentas nos processos de prensagem e estampagem.
Para parafusos adequados para ranhuras em T, consulte K0698 e K0699.
As porcas tensoras são fornecidas sem parafusos para ranhuras em T.
Para parafusos adequados para ranhuras em T, consulte K0698 e K0699.
As porcas tensoras são fornecidas sem parafusos para ranhuras em T.
Indicação de desenho
1) Sistema mecânico de engate
2) Parafusos para ranhuras em T até M24, mín. classe de resistência 10.9
2) Parafusos para ranhuras em T até M24, mín. classe de resistência 10.9
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.