{"product":{"productId":"agid.32531","price":442.81,"name":"Batente fixo com inserto de fixação para sistema de fixação com força de aperto para baixo"},"currency":"EUR"}
Material
Aço.
Versão
Corpo básico brunido.
Inserto de fixação endurecido.
Inserto de fixação endurecido.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Descrição do produto
Batente fixo com inserto de fixação para a pré-usinagem de fixação direta e para usinagem de peças em bruto.
Material
Aço.
Versão
Corpo básico brunido.
Inserto de fixação endurecido.
Inserto de fixação endurecido.
Indicação
O batente fixo com inserto de fixação é utilizado como contraparte para o elemento de fixação com inserto de fixação K2195. Devido à sua construção extremamente robusta e design compacto, o batente fixo é adequado para pré-usinagem de fixação direta (OP10) com o sistema de fixação de módulo de 5 eixos, bem como para a fixação de peças brutas de placas e outros tipos de peças.
Com os dois tamanhos de sistema e a ajustabilidade contínua do sistema de fixação, é possível fixar peças de qualquer tamanho.
A altura de fixação da peça pode ser ajustada flexivelmente através de vários pés de posicionamento e ajuste fino.
As interfaces para placas de fixação (medida do perfil 40/50) e para o sistema de fixação de ponto zero UNILOCK são integradas como padrão.
Com os dois tamanhos de sistema e a ajustabilidade contínua do sistema de fixação, é possível fixar peças de qualquer tamanho.
A altura de fixação da peça pode ser ajustada flexivelmente através de vários pés de posicionamento e ajuste fino.
As interfaces para placas de fixação (medida do perfil 40/50) e para o sistema de fixação de ponto zero UNILOCK são integradas como padrão.
Vantagens
- Ajuste horizontal.
- Permite várias alturas de suporte da peça de trabalho.
- Ajuste fino integrado da altura de fixação.
- Permite várias alturas de suporte da peça de trabalho.
- Ajuste fino integrado da altura de fixação.
Fornecimento
1 un. batente fixo com inserto de fixação.
1 un. pé de suporte K0298.2081.
1 un. pé de suporte K0298.2081.
Indicação de desenho
1) Cuidado: risco de deformação!
Nenhuma presilha de fixação pode ser instalada nessa área!
Nenhuma presilha de fixação pode ser instalada nessa área!
Acessórios
- Pés de suporte K0298.
- Placa adaptadora para sistema de fixação com força de aperto para baixo K2199.
- Anéis de adaptação K2200.
- Placa adaptadora para sistema de fixação com força de aperto para baixo K2199.
- Anéis de adaptação K2200.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.