Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Descrição do produto
Elemento de fixação com inserto de fixação e efeito de força de aperto para baixo para pré-usinagem de fixação direta e para usinagem de peças em bruto.
Material
Aço.
Versão
Corpo básico brunido.
Inserto de fixação endurecido.
Indicação
Graças à sua estrutura extremamente estável, às elevadas forças de fixação e ao design compacto, o elemento de fixação com efeito de pressão para baixo é adequado para a pré-usinagem de fixação direta (OP10) com o sistema modular de 5 eixos, bem como para a fixação de peças brutas de placas e outros tipos de peças.

Com os dois tamanhos de sistema e a ajustabilidade contínua do sistema de fixação, é possível fixar peças de qualquer tamanho.

A altura de fixação da peça pode ser ajustada flexivelmente através de vários pés de posicionamento e ajuste fino.

As interfaces para placas de fixação (medida do perfil 40/50) e para o sistema de fixação de ponto zero UNILOCK são integradas como padrão.
Vantagens
- Efeito de força de aperto para baixo.
- Ajuste horizontal.
- Permite várias alturas de suporte da peça de trabalho.
- Ajuste fino integrado da altura de fixação.
Fornecimento
1 un. elemento de fixação com inserto de fixação.
1 un. pé de suporte K0298.2081.
Indicação de desenho
1) Cuidado: risco de deformação!
Nenhuma presilha de fixação pode ser instalada nessa área!
Acessórios
- Pés de suporte K0298.
- Placa adaptadora para sistema de fixação com força de aperto para baixo K2199.
- Anéis de adaptação K2200.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram