{"product":{"productId":"agid.138","price":123.3,"name":"Grampo de fixação com força de aperto para baixo em aço com alavanca de fixação e bucha de centragem"},"currency":"EUR"}
Material
Aço.
Versão
peça cementada e brunida.
Exibir mais
Exibir menos
Grampo de fixação com força de aperto para baixo em aço com alavanca de fixação e bucha de centragem, mordente de fixação em aço recartilhado
a partir de
123,48 €
o IVA alemão
mais frete
Grampo de fixação com força de aperto para baixo com alavanca de fixação e bucha de centragem, mordente de fixação com dois insertos de metal duro, redondo
a partir de
123,48 €
o IVA alemão
mais frete
Grampo de fixação com força de aperto para baixo com alavanca de fixação e bucha de centragem, mordente de fixação com dois insertos de metal duro, redondo e prismático
a partir de
128,69 €
o IVA alemão
mais frete
Grampo de fixação com força de aperto para baixo em aço com alavanca de fixação e bucha de centragem, mordente de fixação POM recartilhado
a partir de
123,30 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça cementada e brunida.
Indicação
O grampo de fixação com força de aperto para baixo é um elemento de fixação rápida, que permite apertar peças de trabalho através do mordente giratório sobre o disco de trava excêntrico em espiral simultaneamente no batente fixo e no suporte.
O grampo de fixação com força de aperto para baixo pode ser posicionado e tensionado em um sistema de fixação modular através da bucha centralizadora (ver desenho).
As versões K0035.006010, K0035.006015, K0035.006030 e K0035.006035 têm 2 encaixes de carboneto redondos.
O grampo de fixação com força de aperto para baixo pode ser posicionado e tensionado em um sistema de fixação modular através da bucha centralizadora (ver desenho).
As versões K0035.006010, K0035.006015, K0035.006030 e K0035.006035 têm 2 encaixes de carboneto redondos.
Clamping force
K0035.006... = 3800 N
K0035.010... = 7200 N
K0035.010... = 7200 N