{"product":{"productId":"agid.32141","price":1076.4,"name":"Grampo de fixação lateral automatizável"},"currency":"EUR"}
Material
Aço temperado.
Versão
Peça temperada e brunida.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Descrição do produto
Os grampos de fixação lateral são particularmente adequados para processos de fixação automatizados.
Material
Aço temperado.
Versão
Peça temperada e brunida.
Modo de operação
Acionamento por chave de impacto com torque ajustável ou manualmente com uma chave inglesa.
No caso de atuação automatizada, por exemplo, por chaves de impacto com torque ajustável, um máximo de 50% do torque máximo de aperto especificado ou da força máxima de aperto especificada pode ser usado para abertura e aperto.
No caso de atuação automatizada, por exemplo, por chaves de impacto com torque ajustável, um máximo de 50% do torque máximo de aperto especificado ou da força máxima de aperto especificada pode ser usado para abertura e aperto.
Vantagens
- Automatizável
- Altas forças de aperto
- Fixação rápida
- Altas forças de aperto
- Fixação rápida
Fornecimento
K2159.0600: 2x pinos de posicionamento Ø 10 (h7) x 30.
K2159.1000: 2x pinos de posicionamento Ø 16 (h7) x 30.
K2159.1000: 2x pinos de posicionamento Ø 16 (h7) x 30.
Acessórios
Grippers e elementos de encaixe K0385.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.