{"product":{"productId":"agid.84","price":137.36,"name":"Elemento de fixação \"actima\" com eixo transversal no furo"},"currency":"EUR"}
- Com autobloqueio
- Acionamento manual
- Adequado para tensões de tração e pressão
- Possibilidade de montagem na horizontal ou vertical
Descrição
Material, versão
Aço, brunido.
Carcaça em termoplástico preto.
Botão bola em duroplástico PF 31, vermelho.
Carcaça em termoplástico preto.
Botão bola em duroplástico PF 31, vermelho.
Indicação
O curso de avanço 10 mm. Durante o curto curso de fixação de 2 mm, ocorre um travamento automático em qualquer posição. Portanto, é possível fixar seguramente peças de usinagem com tolerâncias até 1,5 mm. O elemento de fixação tipo “actima” pode ser montado em qualquer posição: horizontal ou vertical. Peças adicionais normalizadas possibilitam outras aplicações. Elas são fornecidas como acessórios opcionais. Todas as peças do sistema submetidas ao alto desgaste são cementadas (exceção: bucha de pressão e peças adicionais cementadas somente sob encomenda).
A força máxima admissível é de 4905 N.
A força máxima admissível é de 4905 N.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.