{"product":{"productId":"agid.32527","price":1166.16,"name":"Grampo de tração com parafuso de tensão integrado automatizável"},"currency":"EUR"}
Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico brunido.
Suporte da peça de trabalho temperado (HRC 39-45) e polido.
Parafuso de tensão endurecido e brunido.
Suporte da peça de trabalho temperado (HRC 39-45) e polido.
Parafuso de tensão endurecido e brunido.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico brunido.
Suporte da peça de trabalho temperado (HRC 39-45) e polido.
Parafuso de tensão endurecido e brunido.
Suporte da peça de trabalho temperado (HRC 39-45) e polido.
Parafuso de tensão endurecido e brunido.
Indicação
1. Primeiro, coloque a peça de trabalho no suporte da peça de trabalho ou no parafuso de tração do grampo de tensão, o que comprime a mola interna e puxa o parafuso de tração para dentro do corpo básico.
2. Posicione o furo roscado na peça de trabalho acima do parafuso de tensão.
A ponta do parafuso de tensão é pressionada levemente no furo roscado pela pressão da mola.
3. Quando o elemento de acionamento é atuado, o parafuso de tensão gira para dentro do furo roscado da peça de trabalho e a prende.
2. Posicione o furo roscado na peça de trabalho acima do parafuso de tensão.
A ponta do parafuso de tensão é pressionada levemente no furo roscado pela pressão da mola.
3. Quando o elemento de acionamento é atuado, o parafuso de tensão gira para dentro do furo roscado da peça de trabalho e a prende.
Vantagens
Automatizável
Elevadas forças de aperto
Aperto rápido
Parafuso de tensão integrado
Elevadas forças de aperto
Aperto rápido
Parafuso de tensão integrado
Fornecimento
2x pinos de posicionamento Ø 8 (h7) x 40.
1x tampa de proteção.
1x tampa de proteção.
Acessórios
K2212 Unidade de extensão.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.