Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
Estes modelos de parafusos são equipados com um sistema de fixação por cunha patenteado, que possibilita as mais altas forças de fixação com baixos torques de aperto, através de um controle manual simples. O sistema de fixação por cunha possui autobloqueio em todos os pontos de fixação. Através da rosca macho do parafuso, é possível atravessar rapidamente um curso mais longo, antes de efetuar o processo de fixação pelo sistema de fixação por cunha (até 2,2 mm de curso). Os parafusos de fixação com autobloqueio possuem diversas possibilidades de aplicação, principalmente em máquinas de prensagem, estampagem e de ferramentas, bem como na área de dispositivos e na construção de meios de produção.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram