{"product":{"productId":"agid.27178","price":31.38,"name":"Braço de fixação para grampo giratório hidráulico, forma A"},"currency":"EUR"}
Descrição
Descrição do produto
Braços de fixação simples para grampo giratório K1864. Graças às diferentes formas de braços de fixação podem ser realizadas vários tipos de fixação. O material de fixação está incluído com os grampos giratórios.
Material
Aço.
Versão
peça brunida.
Indicação
As indicações sobre os suportes de braços de fixação, bem como a força de aperto efetiva em função da pressão operacional devem ser consideradas individualmente para cada grampo giratório.
Os diagramas correspondentes à força de aperto dos grampos giratórios são fundamentais para o dimensionamento dos braços de fixação.
A pressão operacional indicada não pode ser excedida e deve (se necessário) ser ajustada.
O movimento de rotação dos braços de fixação deve ocorrer sem entraves. Apenas quando o curso de rotação dos grampos giratórios estiver concluído, a peça de trabalho pode ser apertada.
Os posicionadores devem ser definidos de modo que o contato com a peça de trabalho ocorra somente após o curso do movimento de rotação.
Para que não sejam transmitidos torques para a haste do êmbolo, os braços de fixação devem ser segurados durante a montagem.
Evitar interferências com a área de rotação. Existe um risco de ferimento devido a esmagamentos das mãos e outras partes do corpo.
Observar as indicações de segurança.
Os diagramas correspondentes à força de aperto dos grampos giratórios são fundamentais para o dimensionamento dos braços de fixação.
A pressão operacional indicada não pode ser excedida e deve (se necessário) ser ajustada.
O movimento de rotação dos braços de fixação deve ocorrer sem entraves. Apenas quando o curso de rotação dos grampos giratórios estiver concluído, a peça de trabalho pode ser apertada.
Os posicionadores devem ser definidos de modo que o contato com a peça de trabalho ocorra somente após o curso do movimento de rotação.
Para que não sejam transmitidos torques para a haste do êmbolo, os braços de fixação devem ser segurados durante a montagem.
Evitar interferências com a área de rotação. Existe um risco de ferimento devido a esmagamentos das mãos e outras partes do corpo.
Observar as indicações de segurança.
Dados técnicos
- Pressão operacional máx., forma A e B: 200 bar.
- Pressão operacional máx., forma C: 500 bar.
- Pressão operacional máx., forma D: 300 bar.
- Pressão operacional máx., forma C: 500 bar.
- Pressão operacional máx., forma D: 300 bar.
Montagem
Durante a montagem ou desmontagem dos braços de fixação, certifique-se de que nenhum torque seja transmitido à haste do êmbolo do grampo giratório. Isto pode ser evitado exercendo força contra o braço de fixação enquanto aperta ou solta o parafuso de fixação.
1. Caso se trate de um grampo giratório, no qual é instalado uma proteção contra sobrecarga, esta deve ser verificada primeiro, girando o êmbolo até que a proteção contra sobrecarga esteja encaixada. Um grampo giratório dispõe de três pontos de encaixe com uma distância de 120°.
2. A montagem dos braços de fixação normalmente é executada sem pressão. Após o braço de fixação estar posicionado na haste do êmbolo, o parafuso ou a porca podem ser apertados. Se for necessário um estado de fixação exato do braço de fixação, o êmbolo do grampo giratório deve ser recolhido com pressão. O braço de fixação pode então ser montado na posição desejada.
3. Após a fixação do braço de fixação, o processo de fixação do grampo giratório deve ser verificado várias vezes para garantir o ponto de fixação e a força de aperto.
4. Após a substituição de um braço de fixação, o torque do parafuso de fixação deve ser verificado novamente após alguns ciclos de aperto e, se necessário, o parafuso de fixação deve ser apertado.
1. Caso se trate de um grampo giratório, no qual é instalado uma proteção contra sobrecarga, esta deve ser verificada primeiro, girando o êmbolo até que a proteção contra sobrecarga esteja encaixada. Um grampo giratório dispõe de três pontos de encaixe com uma distância de 120°.
2. A montagem dos braços de fixação normalmente é executada sem pressão. Após o braço de fixação estar posicionado na haste do êmbolo, o parafuso ou a porca podem ser apertados. Se for necessário um estado de fixação exato do braço de fixação, o êmbolo do grampo giratório deve ser recolhido com pressão. O braço de fixação pode então ser montado na posição desejada.
3. Após a fixação do braço de fixação, o processo de fixação do grampo giratório deve ser verificado várias vezes para garantir o ponto de fixação e a força de aperto.
4. Após a substituição de um braço de fixação, o torque do parafuso de fixação deve ser verificado novamente após alguns ciclos de aperto e, se necessário, o parafuso de fixação deve ser apertado.
Sob consulta
Outras dimensões e formas.
Acessórios
- Pino de apoio K0307.
- Apoios de esfera auto-alinhante K0302, K1164, K0287, K0288.
- Grippers forma sextavada K0386.
- Apoios de esfera auto-alinhante K0302, K1164, K0287, K0288.
- Grippers forma sextavada K0386.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.