{"product":{"productId":"agid.29333","price":32.3,"name":"Parafusos de fixação com anel de fixação para pinos de fixação flexíveis, forma A"},"currency":"EUR"}
- O anel de fixação em latão impede que sejam deixadas marcas na peça de trabalho
- O design achatado permite a fácil remoção da peça de trabalho
Descrição
Material
Parafuso de aço.
Anel de aperto em latão.
Anel de aperto em latão.
Versão
Parafuso preto brunido.
Anel de fixação com superfície sem proteção anticorrosiva.
Anel de fixação com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação
O parafuso de fixação com anel de fixação deve ser aparafusado por cima, na parte superior do pino de fixação. Eles fixam a peça de usinagem com força e segurança. O anel de fixação macio e substituível, fabricado de latão, evita danos ou arranhões na peça.
Forma A: parafuso padrão com cantos interferentes minimizados graças à cabeça do parafuso extremamente plana.
Forma B: parafuso com rolamento também para séries de grandes dimensões. O anel de fixação achatado permite a remoção rápida da peça.
Forma A: parafuso padrão com cantos interferentes minimizados graças à cabeça do parafuso extremamente plana.
Forma B: parafuso com rolamento também para séries de grandes dimensões. O anel de fixação achatado permite a remoção rápida da peça.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.