{"product":{"productId":"agid.20201","price":90.24,"name":"Pino de fixação em aço, altura 50 e 100"},"currency":"EUR"}
- Fixação paralela à mesa
- Aumento da superfície de apoio da peça de trabalho
- Adequado para usinagem sem cantos de interferência
- Arruela intermediária evita danos à mesa da máquina
- Anel de fixação impede marcas na peça de trabalho
Descrição
Versão
Pinos de fixação endurecidos e brunidos.
Anel de aperto com superfície sem proteção anticorrosiva.
Anel de aperto com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação
Os pinos de fixação podem ser fixados com porcas T diretamente nas mesas coordenadas. A estreita classe de tolerância (js6) na altura garante a fixação paralela à mesa.
A área de fixação compreende a faixa de aperto de 8 - 40 mm. Parafusos de fixação para faixas de aperto entre 40 - 67 e 65 - 87 mm podem ser adquiridos adicionalmente.
Os anéis intermediários impedem danos na mesa e deslocamentos no momento de aperto. O anel de aperto em latão impede a formação de marcas na peça de usinagem.
A área de fixação compreende a faixa de aperto de 8 - 40 mm. Parafusos de fixação para faixas de aperto entre 40 - 67 e 65 - 87 mm podem ser adquiridos adicionalmente.
Os anéis intermediários impedem danos na mesa e deslocamentos no momento de aperto. O anel de aperto em latão impede a formação de marcas na peça de usinagem.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.