{"product":{"productId":"agid.18","price":45.31,"name":"Grampo em aço, ajustável, acotovelado, com superfície de fixação curvada de um lado"},"currency":"EUR"}
- Patilha de fixação plana para a fixação de entalhes baixos
- Possibilidade de utilização flexível
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos
- Para a fixação de quaisquer peças de trabalhos e componentes
Descrição
Material
Aço temperado 1.7225.
Versão
peça temperada em 1000 N/mm², brunida.
Indicação
Pinos de apoio adequados e reguláveis, ver K0305 e K0306.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.