{"product":{"productId":"agid.22207","price":42.56,"name":"Pinos de guia em aço ou aço inoxidável com cantoneira oscilante de encaixe"},"currency":"EUR"}
Material
Cabo de alavanca em Zamak, de acordo com norma DIN EN 12844.
Cantoneira de encaixe em Zamak.
Cunhas de fixação em aço 1.0715 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cabo da alavanca preto, revestimento plástico.
Cunhas de fixação com acabamento oxidado ou superfície sem tratamento.
Cunhas de fixação com acabamento oxidado ou superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Cabo de alavanca em Zamak, de acordo com norma DIN EN 12844.
Cantoneira de encaixe em Zamak.
Cunhas de fixação em aço 1.0715 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cabo da alavanca preto, revestimento plástico.
Cunhas de fixação com acabamento oxidado ou superfície sem tratamento.
Cunhas de fixação com acabamento oxidado ou superfície sem tratamento.
Indicação
As cantoneiras móveis de encaixe são indicadas para fixar, por exemplo, perfis de alumínio sobre mesas perfuradas ou placas com perfuração de Ø16 mm, Ø20 mm ou Ø28 mm, servindo como batentes. Ao soltar a alavanca de aperto, os dois grampos são desbloqueados, permitindo a livre rotação e deslocamento. Os pinos posicionadores de aperto com cantoneira de encaixe são utilizados principalmente em pares.
Vantagens
Funcionamento também com placa de fixação em material de espessura mais fina (metal: ≥8 mm ou ≥4 mm e madeira ≥18 mm).
Fixação no furo sem danificar a superfície.
Operação sem ferramentas.
Fixação no furo sem danificar a superfície.
Operação sem ferramentas.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.