{"product":{"productId":"agid.22205","price":21.85,"name":"Pinos de guia em aço ou aço inoxidável com disco"},"currency":"EUR"}
Material
Arruela em aço 1.0715.
Cunhas de fixação em aço 1.0715 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Arruela zincada.
Cunhas de fixação com acabamento oxidado ou superfície sem tratamento.
Cunhas de fixação com acabamento oxidado ou superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Arruela em aço 1.0715.
Cunhas de fixação em aço 1.0715 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Arruela zincada.
Cunhas de fixação com acabamento oxidado ou superfície sem tratamento.
Cunhas de fixação com acabamento oxidado ou superfície sem tratamento.
Indicação
Adequados para fixar placas adaptadoras, cantoneiras e placas em estado aberto sobre mesas perfuradas ou placas com perfuração de Ø16 mm, Ø20 mm ou Ø28 mm. Usados também como batente de fim de curso, para posicionar e fixar placas de fixação alternadas. Ao girar o parafuso de cabeça cilíndrica, as cunhas são fixadas no furo.
Vantagens
Funcionamento também com placa de fixação em material de espessura mais fina (metal: ≥8 mm ou ≥4 mm ; madeira ≥18 mm).
Fixação no furo sem danificar a superfície.
Estrutura baixa.
Fixação no furo sem danificar a superfície.
Estrutura baixa.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.