Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
3 Resultados

Descrição

Material

Placa adaptadora em aço

Cunhas de fixação em aço 1.0715 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão
Placa adaptadora zincada.
Cunhas de fixação com acabamento oxidado ou superfície sem tratamento.
Indicação
As placas adaptadoras permitem a compatibilidade dos grampos rápidos com alavanca articulada com molde de furação 3 ou 4, para placas com furos de engate ou placas com perfuração de Ø16 mm, Ø20 mm ou Ø28 mm. Ao girar os parafusos de cabeça cilíndrica, os componentes dos pinos posicionadores são fixados no furo.

Outros clientes também compraram