Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço 1.7225.
Versão
Galvanizado e passivado.
Indicação
Os pés de ajuste de altura e niveladores de esferas são usados sempre que sistemas, máquinas e equipamentos pesados precisam ser montados e alinhados. Isso permite um posicionamento preciso na montagem de superfícies de apoio inclinadas até um ângulo de inclinação de aproximadamente 4°.
Eles se caracterizam por seu amplo curso de ajuste de 15 mm a 50 mm.
A carga estática F ocorre após a dedução da força de pré-carga do parafuso de fixação.
Montagem
O pé de ajuste de altura é montado na máquina ou similar usando um parafuso de fixação (1). Assim, a parte superior (2) está firmemente conectada à máquina ou agregado. O ajuste de altura é feito girando a parte inferior (3) com uma chave de gancho. O dispositivo antidesaparafusamento (4) evita que a parte superior seja desparafusada em demasia; ele também é decisivo para a altura máxima de ajuste (∆H). O nivelador (5) é conectado à parte inferior e pode, portanto, compensar superfícies de apoio inclinadas de até 4°. Graças a um recurso de design especial, o nivelador (5) não pode se soltar da parte inferior (3), de modo que forma uma única unidade com a parte inferior.
Sob consulta
Outros tamanhos.
Pé de ajuste de altura em aço inoxidável A1 ou A4.
Acessórios
K0787 Chave de gancho com ressalto DIN 1810A ampliada.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram