Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Material
Alumínio fundido.Parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762 e porca sextavada ISO 4032 em aço.
Versão
com vibroacabamento.
Parafuso de cabeça cilíndrica e porca sextavada, zincados.
Indicação
Forma A: sem dentado, ajustável continuamente em 180°.
Forma B: com dentado, travamento em passos de 15° e ajustável em 180°.
Sob consulta
Alavanca para fixação e diâmetros adicionais.
Acessórios
- Tubos redondos e quadrados K0493

Outros clientes também compraram