Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Cantoneira em alumínio fundido sob pressão.
Parafusos e porcas de encaixe em aço.
Versão
Cantoneira com cor de alumínio.
Parafusos e porcas para ranhuras zincados.
Indicação
Adequado para o reforço de construções de perfis e para a conexão de perfis entre si por fechamento de força e sem usinagem. Também pode ser usado como um elemento de fixação (por exemplo, suporte) para qualquer componente.
As cantoneiras têm olhais de centralização para uma instalação precisa e à prova de torção. Se necessário, os olhais de centralização podem ser retirados por meio de um ponto de ruptura predeterminado, por exemplo, para a montagem de placas. O lado aberto pode ser fechado com a tampa de cobertura K2187.
Acessórios
Tampas de cobertura K2187.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram