Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Carcaça: alumínio fundido sob pressão.
Insertos e eixo de fricção: aço.
Anel e tampas de cobertura: plástico.
Placas para fixação em ranhuras: alumínio fundido.
Parafusos, arruelas e porcas T: aço.
Versão
Carcaça: pintado na cor alumínio.
Insertos e eixo de fricção: superfície sem tratamento.
Anel e tampas de cobertura: semelhante ao RAL 7042.
Placas para fixação em ranhuras: pintadas na cor de alumínio.
Parafusos, arruelas, porcas T: zincados.
Indicação
Juntas articuladas de fricção para a construção individual de braços giratórios com o auxílio de perfis de alumínio. Juntas articuladas de fricção são caracterizadas por um torque de fricção fixo, disponível em 6 escalas de 0,5 a 15 Nm. Rotação de 360°. Medida do perfil 40 mm.

O lado da junta articulada pode ser fixado ao perfil no sentido longitudinal, transversal ou frontal. Para a montagem no topo, deve constar uma rosca M8 ( mín. 15 mm de profundidade) no furo central. Na montagem em superfícies planas, as placas para fixação em ranhuras incluídas podem ser dispensadas.

A carga de torque máxima M é de 200 Nm.
Fornecimento
1 Junta articulada de fricção
4 Tampas de cobertura
4 Parafusos DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (para porca T)
4 Parafusos DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (para furo central)
4 Arruelas 8-FSt
4 Placas para fixação em ranhuras
4 Porcas T - Ranhura 8 - M8
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram