{"product":{"productId":"agid.31955","price":141.35,"name":"Juntas articuladas de fricção reguláveis, simples, 40/40 tipo I"},"currency":"EUR"}
Material
Carcaça: alumínio fundido sob pressão.
Insertos e eixo de fricção: aço.
Anel e tampas de cobertura: plástico.
Placas para fixação em ranhuras: alumínio fundido.
Parafusos, arruelas e porcas T: aço.
Insertos e eixo de fricção: aço.
Anel e tampas de cobertura: plástico.
Placas para fixação em ranhuras: alumínio fundido.
Parafusos, arruelas e porcas T: aço.
Versão
Carcaça: revestido a pó, cor de alumínio.
Insertos e eixo de fricção: superfície sem tratamento.
Anel e tampas de cobertura: semelhante ao RAL 7042.
Placas para fixação em ranhuras: revestido a pó, cor de alumínio.
Parafusos, arruelas, porcas T: zincados.
Insertos e eixo de fricção: superfície sem tratamento.
Anel e tampas de cobertura: semelhante ao RAL 7042.
Placas para fixação em ranhuras: revestido a pó, cor de alumínio.
Parafusos, arruelas, porcas T: zincados.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Carcaça: alumínio fundido sob pressão.
Insertos e eixo de fricção: aço.
Anel e tampas de cobertura: plástico.
Placas para fixação em ranhuras: alumínio fundido.
Parafusos, arruelas e porcas T: aço.
Insertos e eixo de fricção: aço.
Anel e tampas de cobertura: plástico.
Placas para fixação em ranhuras: alumínio fundido.
Parafusos, arruelas e porcas T: aço.
Versão
Carcaça: revestido a pó, cor de alumínio.
Insertos e eixo de fricção: superfície sem tratamento.
Anel e tampas de cobertura: semelhante ao RAL 7042.
Placas para fixação em ranhuras: revestido a pó, cor de alumínio.
Parafusos, arruelas, porcas T: zincados.
Insertos e eixo de fricção: superfície sem tratamento.
Anel e tampas de cobertura: semelhante ao RAL 7042.
Placas para fixação em ranhuras: revestido a pó, cor de alumínio.
Parafusos, arruelas, porcas T: zincados.
Indicação
Juntas articuladas de fricção para a construção individual de braços giratórios com o auxílio de perfis de alumínio. Juntas articuladas de fricção são caracterizadas por um torque de fricção ajustável. A resistência de fricção pode ser ajustada continuamente por meio de um parafuso de ajuste. Rotação de 360°. Medida do perfil 40 mm.
O lado de conexão pode ser aparafusado longitudinal ou transversalmente na ranhura do perfil, de modo que o eixo de fricção fique posicionado de forma perpendicular ao perfil.
O lado da junta articulada pode ser fixado ao perfil no sentido longitudinal, transversal ou frontal. Para a montagem no topo, deve constar uma rosca M8 ( mín. 15 mm de profundidade) no furo central. Na montagem em superfícies planas, as placas para fixação em ranhuras incluídas podem ser dispensadas.
A carga de torque máxima M é de 45 Nm.
O lado de conexão pode ser aparafusado longitudinal ou transversalmente na ranhura do perfil, de modo que o eixo de fricção fique posicionado de forma perpendicular ao perfil.
O lado da junta articulada pode ser fixado ao perfil no sentido longitudinal, transversal ou frontal. Para a montagem no topo, deve constar uma rosca M8 ( mín. 15 mm de profundidade) no furo central. Na montagem em superfícies planas, as placas para fixação em ranhuras incluídas podem ser dispensadas.
A carga de torque máxima M é de 45 Nm.
Fornecimento
1 Junta articulada de fricção
2 Tampas de cobertura
2 Parafusos DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (para porca T)
2 Parafusos DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (para furo central)
2 Parafusos DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x35 (para travamento)
2 Arruelas 8-FSt
2 Placas para fixação em ranhuras
2 Porcas T - Ranhura 8 - M8
2 Tampas de cobertura
2 Parafusos DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (para porca T)
2 Parafusos DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (para furo central)
2 Parafusos DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x35 (para travamento)
2 Arruelas 8-FSt
2 Placas para fixação em ranhuras
2 Porcas T - Ranhura 8 - M8
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.