Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Material

Termoplástico.

Parafusos e porcas de aço inoxidável 1.4301.

Versão
preto.
Parafusos e porcas sem superfície de tratamento.
Indicação
O tubo redondo é fixado com dois parafusos. A abraçadeira de conexão é adequada para os pés niveladores com rosca M16.

As abraçadeiras de conexão de duas pernas com conectores cruzados podem ser usadas para estabilizar ainda mais o sistema de transporte.

Tubos de aço adequados conforme a norma DIN EN 10220.

Forma A: abraçadeira de conexão de duas pernas com cantoneira de 180°.
Forma B: abraçadeira de conexão de duas pernas com cantoneira de 120°.
Sob consulta
Parafusos e porcas de aço zincado.
Outros materiais e cores.

Outros clientes também compraram