Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Termoplástico.

Parafusos e porcas de aço inoxidável 1.4301.

Versão
preto.
Parafusos e porcas sem superfície de tratamento.
Indicação
O tubo redondo é fixado com dois parafusos. A abraçadeira de conexão é adequada para os pés niveladores com rosca M16.

A abraçadeira de conexão com três pernas distribui o peso da esteira transportadora de maneira uniforme.

Tubos de aço adequados conforme a norma DIN EN 10220.
Sob consulta
Parafusos e porcas de aço zincado.
Outros materiais e cores.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram