{"product":{"productId":"agid.2022","price":6.37,"name":"Tubos redondos e quadrados em aço ou alumínio"},"currency":"EUR"}
Material
Aço 1.0037.
Alumínio EN AW-6060.
Alumínio EN AW-6060.
Versão
Aço zincado.
Alumínio anodizado.
Alumínio anodizado.
Exibir mais
Exibir menos
Tubos redondos em aço ou alumínio
a partir de
7,30 €
o IVA alemão
mais frete
Tubos quadrados em aço ou alumínio
a partir de
6,37 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Aço 1.0037.
Alumínio EN AW-6060.
Alumínio EN AW-6060.
Versão
Aço zincado.
Alumínio anodizado.
Alumínio anodizado.
Indicação
As tolerâncias de fabricação dos tubos redondos e quadrados são determinadas individualmente conforme o sistema de fixação dos tubos.
*Os tubos quadrados de alumínio 10 X 10 estão disponíveis apenas como material maciço.
*Os tubos quadrados de alumínio 10 X 10 estão disponíveis apenas como material maciço.
Sob consulta
- Corte de acordo com os requisitos do cliente (L máx. de 5000 mm)
- Tubo de aço inoxidável (L máx. de 3000 mm)
- Tubo de aço inoxidável (L máx. de 3000 mm)