Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço 1.0037.
Alumínio EN AW-6060.
Versão
Aço zincado.
Alumínio claro anodizado.
Indicação
As tolerâncias de fabricação dos tubos quadrados são determinadas individualmente conforme o sistema de fixação dos tubos.

* Material maciço.
Sob consulta
- Tubos de aço inoxidável
- Corte de acordo com os requisitos do cliente
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram