Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Material
Tubo de perfil de alumínio.
Elementos finais de alumínio.
Fuso de aço.
Versão
Tubo de perfil anodizado natural.
Elementos finais anodizados em preto.
Indicação
As unidades lineares são usadas para movimentos lineares e posicionamento. As lâminas são movidas por meio de um fuso roscado. Esse movimento pode ser realizado manualmente, usando um volante, ou por meio de um acionamento elétrico. As corrediças são guiadas em trilhos de perfil sem folga.
Faixa de temperatura
0 °C até +60 °C

Outros clientes também compraram