Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Descrição do produto
Os anéis de aperto são usados para conectar os componentes uns aos outros com segurança. Com seu design estável e fabricação precisa, os anéis de aperto permitem a montagem e o alinhamento confiáveis de eixos ou eixos. Os furos para parafusos oferecem uma fixação simples e segura. Ideal para aplicações em que é necessária uma solução compacta e robusta.
Material
Alumínio.
Versão
peça anodizada.
Indicação
*Tolerância recomendada para o eixo f8, g6, h5-h9

São fornecidos parafusos de fixação de aço inoxidável M3 ou M4.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram