Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Manípulo borboleta:
Cabo em termoplástico, grafite escuro.
Pino roscado em aço 5.8.
Corpo básico:
Alumínio altamente resistente.
Versão
Peças de aço passivado azul.
Alumínio anodizado na cor alpaca.
Indicação
Os conectores múltiplos possibilitam o prolongamento coaxial ou paralelo de secções transversais redondas (varetas, tubos, etc.). Através do alinhamento paralelo de varetas, por exemplo, é possível reforçar ou atingir
maior rigidez de uma estrutura. Além disso, o sistema de furação na estrutura básica oferece a possibilidade de conexões perpendiculares.
Indicação de desenho
1) Manípulo borboleta
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram