Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
8 Resultados

Descrição

Descrição do produto
As fixações de encaixe são usadas para conectar dois componentes um com o outro por fechamento de forma em qualquer posição angular. As fixações de encaixe dentadas internamente (formato A–D) são combináveis com as fixações de encaixe dentadas externamente (forma E–H) de acordo com a aplicação desejada, dependendo da aplicação e das opções de montagem. A mola de pressão suporta uma rápida alteração de posição para uma nova posição angular.
Material

Elemento de engate em aço ou aço inoxidável 1.4305.

Mola em aço inoxidável 1.4310.

Parafusos de cabeça cilíndrica em aço ou aço inoxidável A 2.

Versão
Elemento de engate em aço brunido ou aço inoxidável sem tratamento.
Mola com superfície sem tratamento.
Parafusos de aço com classe de resistência 8.8, apretejado ou em aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Indicação para encomenda
Para os elementos de encaixe com dentes internos das formas A e B, estão incluídos no fornecimento dois parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno M3x8 ou M5x10.
Para os elementos de encaixe com dentes externos (formulário E-H), está incluída no fornecimento uma mola de pressão em aço inoxidável.
Indicação
Para a fixação de elementos de encaixe da forma A ou B, devem ser utilizados parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno de acordo com a DIN 7984, cabeça baixa.
Funções
Os elementos de engate são utilizados para a regulação rotativa dos componentes. As possibilidades de fixação podem ser combinadas com base na aplicação.
Indicação de desenho
Forma A: Furo roscado central, com dentes internos, dois furos escareados para parafusos de cabeça cilíndrica com cabeça baixa, dois furos de ajuste
Forma B: Furo passante central, com dentes internos, dois furos escareados para parafusos de cabeça cilíndrica com cabeça baixa, dois furos de ajuste
Forma C: Furo roscado central, com dentes internos, dois furos roscados para fixação, dois furos de ajuste
Forma D: Furo passante central, com dentes internos, dois furos roscados para fixação, dois furos de ajuste
Forma E: Furo roscado central, com dentes externos, dois furos escareados para parafusos de cabeça cilíndrica, dois furos de ajuste
Forma F: Furo passante central, com dentes externos, dois furos escareados para parafusos de cabeça cilíndrica, dois furos de ajuste
Forma G: Furo roscado central, com dentes externos, dois furos roscados, dois furos de ajuste
Forma H: Furo passante central, com dentes externos, dois furos roscados, dois furos de ajuste

1) desengatado
2) engatado
Acessórios
Parafusos cilíndricos DIN 912/DIN EN ISO 4762
Parafuso cilíndrico DIN 6912

Discover our product range