Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço.
Versão
Anel de ajuste de aço com superfície sem tratamento ou zincada, passivado na cor azul.
Pino roscado de aço com classe de resistência 45H, superfície sem tratamento (cor preta) ou zincada, passivado na cor azul.
Indicação de desenho
1) segundo pino roscado a partir de D1 ≥ 75
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram