{"product":{"productId":"agid.32731","price":9.2,"name":"Anéis de aperto em aço ou aço inoxidável bipartidos com superfície de apoio"},"currency":"EUR"}
Material
Aço.
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço brunido.
Aço com superfície sem tratamento.
Aço com superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço.
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço brunido.
Aço com superfície sem tratamento.
Aço com superfície sem tratamento.
Indicação
Anéis de aperto bipartidos, com superfície de apoio, envolvem o eixo com uma distribuição uniforme das forças de aperto. Isso leva a um ajuste perfeito com as mais altas forças de retenção, sem danificação do eixo.
A tolerância do eixo deve permanecer dentro da medida h11.
Através da versão de duas peças, é possível executar a montagem rápida e simples, sem ter que desmontar os componentes ao lado.
Os furos roscados dos anéis de aperto bipartidos podem ser usados para fixar outros elementos, como alavancas de engrenagem ou cames, em eixos e árvores. Eles podem ser montados de forma fácil e segura com forte força de fixação, reduzindo a altura da ranhura sem danificar a superfície dos eixos.
A tolerância do eixo deve permanecer dentro da medida h11.
Através da versão de duas peças, é possível executar a montagem rápida e simples, sem ter que desmontar os componentes ao lado.
Os furos roscados dos anéis de aperto bipartidos podem ser usados para fixar outros elementos, como alavancas de engrenagem ou cames, em eixos e árvores. Eles podem ser montados de forma fácil e segura com forte força de fixação, reduzindo a altura da ranhura sem danificar a superfície dos eixos.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.