{"product":{"productId":"agid.17527","price":3.15,"name":"Buchas de guia para furação com cabeça em aço DIN 172, forma B"},"currency":"EUR"}
- Podem atuar como buchas de posicionamento e de guia
- Simplificam o processo de perfuração padronizado
- Não é necessário medir os pontos de perfuração novamente
- A broca não oscila e é estável
- Bom resultado constante devido a um ângulo de penetração fixo
Descrição
Material
Aço cementado.
Versão
endurecido em 740 ±80 HV 10 e polido.
Indicação
Na versão com diâmetro D1 maior do que 15 mm, as graduações são de 0,5 mm.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.